- Obj. č.:
- VX_IT 5051220
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
3 pánty 180°, namontované na každej polovici dverí
Vrátane upevňovacieho materiálu - Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
- 3 pánty 180°, namontované na každej polovici dverí
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 40 kg
- Brutto hmotnosť
- 46 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177968257