Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi

Obj. č.: VX_IT 5051232

Sheet steel rear door, vented (vented surface area approx. 85 % perforated)

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051232
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Tyčový uzáver, kompletný
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Tyčový uzáver, kompletný
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6 kg
Brutto hmotnosť
6,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968141