Kefová lišta pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051204

Obj. č.:
VX_IT 5051204
Farba
RAL 9005
Rozmery
Dĺžka: 1.049 mm
Dĺžka štetín
50 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,66 kg
Brutto hmotnosť
0,68 kg
Číslo colnej sadzby
96035000
EAN
4028177962156