Pravé dvere pre VX SE, SE, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 5050806

Obj. č.:
VX 5050806
Materiál
Oceľový plech
Povrch
štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
22 kg
Brutto hmotnosť
38 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177970595