Samostatné dvere pre AX

Číslo položky: AX 5051324

Číslo položky:
AX 5051324
Materiál
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Šírka: 380 mm
Výška: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,49 kg
Brutto hmotnosť
3,51 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949072
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Single door for AX, W x H 380 x 600 mm.