Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051368

Obj. č.:
AX 5051368
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 275 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2 mm
Vhodné pre
Šírka: 300 mm
Výška: 300 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,14 kg
Brutto hmotnosť
1,143 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101