- Obj. č.:
- AX 5051374
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozmery
- Šírka: 330 mm
Výška: 575 mm - Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 380 mm
Výška: 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177949515
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101