Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051376

Obj. č.:
AX 5051376
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 675 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 500 mm
Výška: 700 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,95 kg
Brutto hmotnosť
6,1 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101