Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051377

Obj. č.:
AX 5051377
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 550 mm
Výška: 355 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 380 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,8 kg
Brutto hmotnosť
3,912 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101