Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051380

Obj. č.:
AX 5051380
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 750 mm
Výška: 575 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Výška: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,9 kg
Brutto hmotnosť
8,2 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101