Montážna doska pre AX

Číslo položky: AX 5051381

Číslo položky:
AX 5051381
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 345 mm
Výška: 775 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 400 mm
Výška: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,3 kg
Brutto hmotnosť
5,66 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Mounting plate for AX, W x H 345 x 775 mm.