Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051389

Obj. č.:
AX 5051389
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 945 mm
Výška: 975 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18,5 kg
Brutto hmotnosť
19 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101