- Obj. č.:
- AX 5051391
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozmery
- Šírka: 945 mm
Výška: 1.375 mm - Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 25,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 26 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177949683
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101