Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051392

Obj. č.:
AX 5051392
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 1.145 mm
Výška: 1.175 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Vhodné pre
Šírka: 1.200 mm
Výška: 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
27,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101