- Obj. č.:
- AX 5051397
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Rozmery
- Šírka: 256 mm
Hĺbka: 149 mm - Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Veľkosť
- 1
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,525 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,534 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177949744
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA