- Obj. č.:
- AX 5051400
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Rozmery
- Šírka: 401 mm
Hĺbka: 221 mm - Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení
- Veľkosť
- 6
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,22 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177949775
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA