Pravé dvere pre AX

Obj. č.: AX 5051334

Obj. č.:
AX 5051334
Materiál
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Vhodné pre
Šírka: 500 mm
Výška: 1.400 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13,3 kg
Brutto hmotnosť
13,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101