Pravé dvere pre AX

Obj. č.: AX 5051341

Obj. č.:
AX 5051341
Materiál
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Šírka: 500 mm
Výška: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,2 kg
Brutto hmotnosť
9,24 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101