- Obj. č.:
- AX 5051337
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Šírka: 500 mm
Výška: 1.400 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 13 kg
- Brutto hmotnosť
- 13,68 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177949201
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101