Prírubové dosky pre KX

Obj. č.: KX 5051405

Závitorezná skrutka

Obj. č.:
KX 5051405
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Prírubová doska
Tesniaci rám
Rozmery
Šírka: 220 mm
Hĺbka: 90 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,44 kg
Brutto hmotnosť
0,444 kg
Číslo colnej sadzby
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA