- Obj. č.:
- HD 5050617
- Materiál
- Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
- Vhodné pre
- Typ skrine: HD terminal box
Šírka: = 400 mm
Výška: = 300 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1676.600
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,21 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,22 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40081100
- EAN
- 4028177919860
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704