Tesniaci rám HD

Obj. č.: HD 5050624

Obj. č.:
HD 5050624
Materiál
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
Šírka: = 810 mm
Výška: = 1.250 mm
Vhodný pre obj. č.
1317.600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,325 kg
Číslo colnej sadzby
40081100
EAN
4028177919938
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704