Tesniaci rám HD

Obj. č.: HD 5050629

Obj. č.:
HD 5050629
Materiál
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
Šírka: = 390 mm
Výška: = 650 mm
Vhodný pre obj. č.
1308.600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,16 kg
Brutto hmotnosť
0,168 kg
Číslo colnej sadzby
40081100
EAN
4028177919983
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704