Tesniaci rám HD

Obj. č.: HD 5050668

Obj. č.:
HD 5050668
Materiál
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Vhodné pre
Šírka: = 490 mm
Výška: = 1.000 mm
Vhodný pre obj. č.
1318.600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,25 kg
Brutto hmotnosť
0,264 kg
Číslo colnej sadzby
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101