- Obj. č.:
- HD 5050911
- Materiál
- Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
- Vhodné pre
- Šírka: 330 mm
Výška: 190 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,09 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,095 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40081100
- ECLASS 8.0
- 27180101