Samostatné dvere pre TS

Obj. č.: TS 5050151

Obj. č.:
TS 5050151
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvere
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
Rúrkový dverný rám
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.400 mm
Rozsah dodávky
Dvere
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
22 kg
Brutto hmotnosť
32 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177650411
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204