- Obj. č.:
- AE 5050474
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 1.400 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 21,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 22,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708594
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Dvere, pre AE, farba: šedá, oceľový plech, základná farba nanesená ponorom, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba