Pravé dvere pre AE s dvoma dvierkami

Obj. č.: AE 5050473

Obj. č.:
AE 5050473
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 1.000 mm
Vhodné pre
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,1 kg
Brutto hmotnosť
10,1 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708587
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Dvere, pre AE, farba: šedá, oceľový plech, základná farba nanesená ponorom, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba