Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Obj. č.: VX 8660050

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Obj. č.:
VX 8660050
Materiál
Rohový diel podstavca: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt podstavca vpredu/vzadu: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Krytky: ABS
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
4 krytky
4 rohové diely podstavca
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka
Bočné kryty podstavca sú potrebné na kompletizáciu podstavca a tiež pre dodatočnú stabilizáciu.
Krytky, ktoré sú súčasťou dodávky, je možné v prípade potreby vymeniť za krytky z nehrdzavejúcej ocele pre podstavcový systém VX z nehrdzavejúcej ocele.
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX SE
TS
PC
Šírka: = 600 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,992 kg
Brutto hmotnosť
3,998 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177037854
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V 100 mm, pre Š: 600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details