- Obj. č.:
- VX 8620070
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Hĺbka: = 400 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Hmotnosť/balenie
- 1,59 kg
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,028 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177922372
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Kryt podstavca VX, bočný, V: 100 mm, pre H: 400 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301