Kryty podstavca, 200 mm, nerezová oceľ pre systém podstavca VX

Obj. č.: VX 8620082

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Obj. č.:
VX 8620082
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Hĺbka: = 600 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Hmotnosť/balenie
4,5 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,94 kg
Brutto hmotnosť
3,08 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177922426
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca VX, bočný, V: 200 mm, pre H: 600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details