Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 200 mm, nerezová oceľ

Obj. č.: VX 8620063

Base/plinth corner pieces with moulded self-positioning to the bayed enclosure system, for use with or without trim panels depending on the application. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw-fastening point may be concealed with a corner and baying cover.

Obj. č.:
VX 8620063
Materiál
Rohový diel podstavca: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt podstavca vpredu/vzadu: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rohový a radový kryt: plast
Povrch
Kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
4 rohové diely podstavca
4 rohové kryty
1 radový kryt
1 kryt podstavca, vpredu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Šírka: = 1.200 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Hmotnosť/balenie
15,2 kg
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
11,22 kg
Brutto hmotnosť
11,35 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177922365
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Rohové diely podstavca s krytom, vpredu a vzadu, V: 200 mm, pre Š: 1200 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details