Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 100 mm pre AX

Obj. č.: AX 2820081

Base/plinth corner piece with large opening for optimum access to the screw-fastening point, may be concealed with a plastic corner cover.

Obj. č.:
AX 2820081
Materiál
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohová krytka: plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové diely podstavca, výška 100 mm
4 rohové kryty
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Kryty podstavca, pre bočné uzavretie jednotky podstavca
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 800 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,7 kg
Brutto hmotnosť
5,1 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177942615
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
AX rohové diely podstavca s krytom podstavca, vpredu a vzadu, V: 100 mm, pre Š: 800 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details