- Obj. č.:
- AX 2830122
- Materiál
- Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 kryt podstavca, vpredu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm
- Poznámka
- Kryty podstavca, pre bočné uzavretie jednotky podstavca
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,163 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177037489
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Diel podstavca AX, predný a zadný, V: 200 mm, pre Š: 1200 mm