- Obj. č.:
- AX 2830310
- Materiál
- Diely podstavca: oceľový plech
Krytky: plast - Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 diely podstavca
2 krytky
Vrátane upevňovacieho materiálu - Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
Hĺbka: = 300 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,96 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,065 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Diel podstavca AX, bočný, výška: 100 mm, pre hĺbku: 300 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Na stiahnutie
- Instructions
- Dokumentácia
- Technical details