Bočnice podstavca, 100 mm pre predné a zadné diely podstavca

Obj. č.: TS 8601060

For mounting between the base/plinth components. At 200 mm height, two 100 mm base/plinth trims may be used. Base/plinth trims may be installed rotated through 90° in order to stabilise bayed base/plinth components.

Obj. č.:
TS 8601060
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7022
Rozsah dodávky
2 bočnice podstavca
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pre stabilizáciu dielov podstavcov prepojených v rade môžu byť bočnice podstavcov s výškou 100 mm namontované s pootočením o 90°. Vtedy sú nutné spojovacie diely pre radové prepojenie podstavca.
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 600 mm
Typ skrine: SE
Typ skrine: CM
Typ skrine: TP
Typ skrine: PC
Typ skrine: IW
Typ skrine: TS IT
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,798 kg
Brutto hmotnosť
1,997 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177208650
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Trim panel, sides, H: 100 mm, for W: 600 mm, RAL 7022, sheet steel
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details