- Obj. č.:
- TS 8701200
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- 2 kryty predné/zadné
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS: = 1.200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,866 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,333 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS diely podstavca, predný, zadný, V: 100 mm, pre Š: 1200 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301