Bočnice podstavca, 100 mm Z nerezovej ocele pre predné a zadné diely podstavca

Obj. č.: TS 8701050

For mounting between the base/plinth components. At 200 mm height, two 100 mm base/plinth trims may be used. Base/plinth trims may be installed rotated through 90° in order to stabilise bayed base/plinth components.

Obj. č.:
TS 8701050
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
2 bočnice podstavca
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pre stabilizáciu dielov podstavcov prepojených v rade môžu byť bočnice podstavcov s výškou 100 mm namontované s pootočením o 90°. Vtedy sú nutné spojovacie diely pre radové prepojenie podstavca.
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 500 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,002 kg
Brutto hmotnosť
2,202 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177300071
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Kryt podstavca TS, bočný, V: 100 mm, pre Š: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details