For mounting between the base/plinth components. At 200 mm height, two 100 mm base/plinth trims may be used. Base/plinth trims may be installed rotated through 90° in order to stabilise bayed base/plinth components.
- Číslo položky:
- TS 8701060
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavca
Vrátane upevňovacieho materiálu - Montážny pokyn
- Pre stabilizáciu dielov podstavcov prepojených v rade môžu byť bočnice podstavcov s výškou 100 mm namontované s pootočením o 90°. Vtedy sú nutné spojovacie diely pre radové prepojenie podstavca.
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS: = 600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,572 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177300064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS kryt podstavca, bočný, V: 100 mm, pre Š: 600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
- Na stiahnutie
- Info sheet