- Obj. č.:
- TS 8702050
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavca
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pre stabilizáciu dielov podstavcov prepojených v rade môžu byť bočnice podstavcov s výškou 100 mm namontované s pootočením o 90°. Vtedy sú nutné spojovacie diely pre radové prepojenie podstavca.
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS: = 500 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,38 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,56 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS kryt podstavca, bočný, V: 200 mm, pre Š: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301