Káblový ranžírovací priestor pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 8600465

With integral system punchings for individual system accessories.

Obj. č.:
TS 8600465
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 rám
2 kryty predné/zadné
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
Rozmery
Výška: 200 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 400 mm
Hĺbka: = 600 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8,431 kg
Brutto hmotnosť
8,875 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177487239
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Káblový ranžírovací priestor TS, pre TS, SE, V: 200 mm, pre ŠxH: 400x600 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details