Betónový podstavec pre vonkajšie rozvádzače

Obj. č.: CS 9765072

Concrete base/plinth for CS Toptec and basic enclosures. The base/plinth is made from pre-cast concrete sections which are easily fitted in situ.

Obj. č.:
CS 9765072
Materiál
Ľahčený betón
Povrch
Bez ďalších úprav
Rozsah dodávky
1 základná doska
2 bočné diely
2 rozdelené dosky podstavca
Vrátane montážneho materiálu a upevňovacích skrutiek na montáž skrine
Excavation depth
700 mm
Poznámka
Dodacia lehota na vyžiadanie
Rozmery
Výška: 965 mm
Vhodné pre
Typ skrine: CS Toptec
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 600 mm
Vhodné pre hĺbku
600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
242 kg
Brutto hmotnosť
265 kg
Číslo colnej sadzby
68109100
EAN
4028177671393
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
CS betónový podstavec pre vonkajšie rozvádzačové skrine, pre skrine ŠxH: 800x600 mm
Na stiahnutie
Instructions