- Obj. č.:
- DK 7507750
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane 4 nivelačných nôh a upevňovacieho materiálu.
- Rozmery
- Výška: 50 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: FlatBox
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 600 mm - Vhodné pre hĺbku
- 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- DK podstavec pre FlatBox, ŠxH: 600x600 mm, RAL 7035
- Na stiahnutie
- Quick guide