Podstavec

Príslušenstvo pre podstavce

Príslušenstvo pre podstavec/sokel, ako sú montážne dosky podstavca, nivelačné nohy atď.

Príslušenstvo pre podstavce

Filtračná vložka pre kryty podstavca, s ventilačnými otvormi

The filter mat is simply inserted into the trim panel from the rear. May be shortened to required length.

Príslušenstvo pre podstavce

Adaptér podstavca pre dvojité kolieska a nivelačné nohy

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX, AX base/plinth system.

Príslušenstvo pre podstavce

Upevňovací svorník pre kompletný podstavec a pevný podstavec

For mounting on base/plinth trim panels at the side. The lockable fastening bolt supports the installation of cable clamp rails. Tighten with hex spanner, width across flats 19 mm.

Príslušenstvo pre podstavce

Bočnice pre káblový priestor

Side panels for cable chamber VX, TS, VX SE, sheet steel

Príslušenstvo pre podstavce

Držiak, resp. dištančná vložka pre systém podstavca VX, oceľový plech

For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.

Príslušenstvo pre podstavce

Voliteľné upevnenie krytu pre VX pre kryt s kefovou lištou, kryty s ventilačnými otvormi

Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.

Príslušenstvo pre podstavce

Príchytka na upevnenie k podlahe pre systém podstavca VX, oceľový plech

For fastening the base/plinth to the floor without moving the enclosure or bayed enclosure suite.

Príslušenstvo pre podstavce

Montážny uholník podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or support strips. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in sheet steel.

Príslušenstvo pre podstavce

Transportné kolieska pre systém podstavca VX, oceľový plech

For locating onto the base/plinth corner piece 100 or 200 mm high.

Príslušenstvo pre podstavce

Nivelačný prvok pre systém podstavca VX, oceľový plech

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.

Príslušenstvo pre podstavce

Adaptér podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

For mounting twin castors 7495.000, 6148.000 or levelling feet to the VX base/plinth system.

Príslušenstvo pre podstavce

Spojovacie sady pre radové prepojenie podstavcov pre systém podstavca VX, oceľový plech

Required when mounting the 100 mm or 200 mm side trim panels rotated through 90° for additional stabilisation while transporting bayed enclosures.

Príslušenstvo pre podstavce

Krytka for base/plinth AX and TS

Cover cap to replace the standard cover cap for the corner elements in AX and TS base/plinth

Príslušenstvo pre podstavce

Krytky z nehrdzavejúcej ocele pre systém podstavca VX, nerezová oceľ

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.

Príslušenstvo pre podstavce

Plech podstavca, modulárny pre podstavec TS z nerezovej ocele a kompletný podstavec z nerezovej ocele

For secure cable routing in the base/plinth between the floor and the enclosure.

Príslušenstvo pre podstavce

Nivelačné nohy pre podstavec TS z nerezovej ocele a kompletný podstavec z nerezovej ocele

For direct mounting underneath the TS base/plinth and the base/plinth, complete. For unhindered access e.g. when cleaning the floor, and to compensate for floor irregularities.

Príslušenstvo pre podstavce

Montážny uholník podstavca pre systém podstavca VX, nerezová oceľ

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or cable clamp rails. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in stainless steel.

Príslušenstvo pre podstavce

Adaptér podstavca, nerezová oceľ nové prevedenie

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel