Upevňovací svorník pre kompletný podstavec a pevný podstavec

Obj. č.: SZ 2819000

For mounting on base/plinth trim panels at the side. The lockable fastening bolt supports the installation of cable clamp rails. Tighten with hex spanner, width across flats 19 mm.

Obj. č.:
SZ 2819000
Materiál
Šesťhranná profilová oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Na výšku krytu podstavca
= 100 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
1,83 kg
Brutto hmotnosť
2,049 kg
Číslo colnej sadzby
73181535
EAN
4028177032873
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážne skrutky SZ pre základňu TS, základňu, kompletnú a základnú, stacionárnu
Na stiahnutie
Info sheet