- Obj. č.:
- SO 2890000
- Výhody
- Neobmedzený prístup napr. na čistenie podlahy
- Na vyrovnanie výškových rozdielov pri nerovnostiach podlahy
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Možnosti montáže
- Pre priamu montáž pod podstavec TS a kompletný podstavec
- Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti
- 400 kg
- Rozmery
- Závit: M16
- Rozsah nivelácie
- 45 ‐ 120 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,74 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
SO nivelačná noha, pre TS, podstavec komplet, závit M16, nerez, 1.4301