Montážny uholník podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.: VX 8660400

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or support strips. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in sheet steel.

Obj. č.:
VX 8660400
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
2 montážne uholníky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Hmotnosť/balenie
0,096 kg
Balenie
2 pc(s).
Možnosti montáže
Pre vnútorné vybavenie na stojacich krytoch podstavca
Pri kryte podstavca otočeného o 90° nie je montážny uholník potrebný, pretože systémové dierovanie krytov podstavca je možné v tejto pozícii využiť priamo
Vhodné pre
pre systém podstavca VX, oceľový plech
Netto hmotnosť
0,076 kg
Brutto hmotnosť
0,097 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177984776
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX montážny uholník podstavca, pre podstavec, oceľový plech, pre kryty podstavca V: 100 / 200 mm
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Product presentations