- Obj. č.:
- VX 8660096
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Hmotnosť/balenie
- 0,304 kg
- Balenie
- 4 pc(s).
- Možnosti montáže
- V kryte podstavca s kefovou lištou a kryte podstavca, s ventilačnými otvormi
- Vhodné pre
- pre systém podstavca VX, oceľový plech
- Netto hmotnosť
- 0,28 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,32 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Voliteľné upevnenie krytu podstavca VX. Prídavný uholník na pripevnenie krytov pomocou kefových líšt alebo s kryty s ventilačnými otvormi do hĺbky k systému podszavca VX.