- Obj. č.:
- DK 7507740
- Oblasti použitia
- Stolové skrinky
- Stojaca skriňa
- Popis funkcie
- Na zaskrutkovanie do dna skrine
- Materiál
- Pätka: plast
- Farba
- Pätka: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Šesťhranný kľúč SW 17
- Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti
- 5 500 N
- Rozmery
- Závit: M10
Dĺžka závitu: 20 mm
- Rozsah nivelácie
- 10 ‐ 20 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,128 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,131 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39232100
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK nivelačné nohy, na priskrutkovanie do podstavca skrine, M10x20 mm, pre FlatBox