Transportná súprava pre prázdne skrine VX, VX IT

Obj. č.: VX 5301515

For transporting empty enclosures easily to the point of use.

Obj. č.:
VX 5301515
Rozsah dodávky
4 otočné kolieska vrátane montážnych uholníkov
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 58 mm
Výška (upozornenie)
Celková výška = výška skrine + 58 mm
Montážny pokyn
Podlahová oblasť musí byť pri montážnych bodoch otvorená
Zaťažiteľnosť
Max. statická záťaž: 2 000 N na jednu sadu koliesok vrátane skrine
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
3,2 kg
Brutto hmotnosť
3,56 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Transportná súprava pre prázdne skrine VX, 4 otočné kolieska, 4 montážne uholníky, vrátane montážneho materiálu
Na stiahnutie
Instructions